Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI - Module de puissance AC/DC
1560712

TRIO POWER, module de puissance AC/DC bidirectionnel à puissance de sortie de 20 kW, raccordement Push-in, montage en rack 19", bus CAN, entrée : 3-phasé, sortie : 50 V DC... 1000 V DC ou entrée : DC, sortie : 380 V ... 480 V 3 AC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Efficacité max. de 97 % : faibles pertes lors de la conversion de courant
Fonction d'alimentation du réseau
Système évolutif possible avec une puissance allant jusqu'à 960 kW
Modulaire et flexible pour différentes applications
Large gamme de tension