VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
1180149

CHARX protect advanced : paratonnerre / parafoudre enfichable, conforme à type 1/2 / classe I/II, pour réseaux électriques triphasés avec conducteurs de neutre et de terre séparés (système à 5 conducteurs : L1, L2, L3, N, PE). Conçu spécialement pour une utilisation dans l'électromobilité.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Processus de charge sans interruption grâce à une alimentation protégée
Protection supplémentaire du véhicule électrique raccordé
Disponibilité élevée de l'installation, grâce à un circuit de protection performant
Mesure simple de l'isolation et changement facile si nécessaire, grâce à des équipements de protection entièrement enfichables
Aucune permutation des connecteurs mâles grâce au détrompage mécanique