UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/HF/PLC - Module de communication
2979906
Module de communication
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement
Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Type de produit
Module à relais
Référence
2979906
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Product key
DK2A81
GTIN
4017918429645
Poids par pièce (emballage compris)
115,16 g
Poids par pièce (hors emballage)
115,16 g
Pays d'origine
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %