SMARTRTU AXC SG - Terminal distant
1110435

Système de téléexploitation et d'automatisation pour la surveillance simple et la commande d'installations dans les réseaux énergétiques

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Intégration simple de la technique de mesure spécifique à l'installation
Paramétrage simple et rapide via l'interface web spécifique à l'installation
Système d'E/S modulaire pour une facilité d'installation et d'extension
Des fonctions d'automatisation spécifiques à l'application permettent l'utilisation de stations réseau locales « intelligentes » ainsi que le raccordement d'installations énergétiques décentralisées
Raccordement sécurisé à des postes de supervision supérieurs avec des protocoles de communication spécifiques de télé-exploitation (p. ex. conformément aux normes CEI 60870-5-101/104 et CEI 61850)
Prise en charge d'un grand nombre de protocoles tels que : http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Raccordement à des indicateurs de terre et de court-circuit