PR2-RSP3-LV- 24AC/2X21
-
Module à relais
2834698
Modules à relais prémontés à raccordement à ressort, composés de : support pour relais, relais industriel avec LED intégrée et touche d'actionnement manuel encliquetable, module de protection de varistance et étrier de fixation. Tension d'entrée : 24 V AC, 2 inverseurs, 10 A
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Diode de roue libre intégrée dans le relais pour les types DC
Relais avec actionnement manuel verrouillable et LED d'état
Affichage mécanique de position
Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux
4 types de contacts inverseurs avec contacts dorés multicouches