PLC-RSP- 60DC/21-21AU
-
Module à relais
2912604
PLC-INTERFACE, comprenant un module de base PLC-BSP.../21-21AU avec raccordement à ressort et relais miniature enfichable à contact doré multicouche, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 60 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module à relais |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Application | Universal |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Normes / Spécifications | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 19.03.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,6 W |
Normes / Spécifications | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 60 V DC |
Plage de tension d'entrée | 51 V DC ... 84 V DC |
Courant d'entrée typique pour UN | 10 mA |
Temps d'amorçage typique | 8 ms |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Diode de roue libre; Diode de roue libre | |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 2 inverseurs |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | AgNi, revêtement or dur |
Tension de commutation maximale | 30 V AC |
36 V DC | |
Tension de commutation minimale | 100 mV (pour 10 mA) |
Intensité permanente limite | 50 mA |
Courant d'appel maximum | 50 mA |
Courant de commutation minimal | 1 mA (pour 24 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 1,2 W (pour 24 V DC) |
Commutation: pour couche d'or endommagée | |
Remarque | les valeurs suivantes s'appliquent quand la couche d'or est endommagée |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 5 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 6 A |
Courant d'appel maximum | 15 A (300 ms) |
Courant de commutation minimal | 10 mA |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 140 W (pour 24 V DC) |
85 W (à 48 V DC) | |
60 W (à 60 V DC) | |
44 W (à 110 V DC) | |
60 W (à 220 V DC) | |
1500 VA (pour 250 V AC) | |
Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, DC13) |
0,2 A (à 110 V, DC13) | |
0,2 A (à 250 V, DC13) | |
2 A (à 24 V, AC15) | |
2 A (à 120 V, AC15) | |
2 A (à 250 V, AC15) |
Côté excitation | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Côté contact | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Largeur | 14 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 94 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Relais) | RT III (Relais) |
Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
CEI 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2912604 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | DK622D |
GTIN | 4046356051019 |
Poids par pièce (emballage compris) | 61,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 61,2 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Pont enfichable unique 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 5060883
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - Relais individuels 2961286
Avantages
Modèle étroit
Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Relais étanche RT-III
Circuits de protection antiparasite et de protection en entrée intégrés
Ponts enfichables fonctionnels
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2