MP 14X1,5-RZ YE - Micro-bloc de jonction de traversée
3248446

Micro-bloc de jonction de traversée, pontage interne, avec pivot d'arrêt pour fixation, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 14, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: Montage direct avec pivot d'arrêt, coloris: jaune

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles