La traverse peut accueillir des capteurs de type SOL-ES avec des supports de capteurs appropriés. Un support de mât est inclus dans la livraison de la traverse. Un mât de montage est nécessaire pour le support de mât. Le mât de montage n'est pas compris dans la livraison et peut être acheté séparément auprès de la Lambrecht Meteo GmbH ou d'un autre fabricant. Les supports de capteurs appropriés pour le montage des capteurs sont indiqués dans les accessoires.
SOL-ES-TRA-750
-
Support
1074980
Traverse avec support de mât de la Lambrecht Meteo GmbH, longueur : 750 mm, composée d'éléments en aluminium anodisé et en acier inoxydable. Adaptée à la fixation des capteurs météo de la série SOL-ES.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Installation facile et rapide des capteurs météo sur le mât de montage
Matériaux robustes de grande qualité
Utilisation flexible grâce à la structure modulaire