Automates à dénuder et à sertir - deux fonctions dans un appareil

Automates à sertir et à dénuder

Deux fonctions dans un appareil : dénudez et sertissez vos conducteurs en une seule étape, de façon rapide et sûre, avec l'automate à dénuder et à sertir. L'automate à dénuder et à sertir compact CF 3000 traite les embouts en bande. Pour le traitement de masse, utilisez l'outil automatique robuste CF 1000. Avec l'automate à dénuder et à sertir mobile, il vous suffit de deux secondes pour confectionner votre conducteur.

Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits

Avantages

  • Mise en service facile par Plug and Play
  • Temps de cycle réduit grâce à des processus partiels compatibles entre eux
  • Changement de section rapide grâce au design modulaire
  • Gain de temps jusqu'à 75 % avec le Crimphandy grâce au regroupement des étapes de travail et à une commande la plus simple possible
Automate à dénuder et à sertir portable CF 3000

Automate à dénuder et à sertir CF 3000 Compact et portable pour produits en bande

Pour une utilisation mobile, utilisez l'automate compact à dénuder et à sertir CF 3000. Ces appareils permettent de traiter des embouts isolés en bande dans une plage de section comprise entre 0,25 et 2,5 mm² rapidement et en toute sécurité. Les conducteurs sont dénudés et munis d'un embout en une seule opération.

En une minute, l'automate se règle pour d'autres sections. Avec son design compact et léger, l'automate à dénuder et à sertir CF 3000 permet également de l'utiliser facilement sur plusieurs postes de travail.

Automate à dénuder et à sertir CF 1000 pour le traitement des embouts en vrac

Automate à sertir et à dénuder CF 1000 Robuste et fixe pour produits en vrac

Pour le traitement de masse de conducteurs avec embouts isolés dans une plage de section allant jusqu'à 10 mm², utilisez l'automate à dénuder et à sertir CF 1000, stable et robuste.

Les conducteurs sont dénudés et munis d'un embout en une seule opération. Avec ces automates, vous pouvez traiter jusqu'à 1 200 conducteurs par heure. Le design modulaire permet une modification rapide pour d'autres sections. Vous pouvez obtenir une vue d'ensemble des quantités grâce au compteur intégré.

Dénudage et sertissage en moins de deux secondes avec l'automate à dénuder et à sertir mobile

Automate à dénuder et à sertir mobile Dénudage et sertissage en moins de deux secondes

Le traitement classique des conducteurs nécessite deux étapes de travail, deux outils et prend beaucoup de temps. Le Crimphandy, notre automate à dénuder et à sertir mobile, révolutionne ce processus : un seul outil, une seule étape de travail et un gain de temps pouvant atteindre 75 % par rapport à un process manuel.

L'automate à dénuder et à sertir mobile est un automate manuel mobile conçu pour le dénudage de câbles et le sertissage d'embouts en une seule étape de travail durant moins de deux secondes. Les fonctions automatiques de surveillance garantissent des résultats de sertissage de qualité constante.

Un conducteur est traité avec l'automate à dénuder et à sertir mobile
L'automate à dénuder et à sertir mobile affiche un message d'erreur par LED
La batterie de l'automate à dénuder et à sertir mobile a été retirée
Des embouts isolés de couleur rouge se trouvent dans le magasin ouvert de l'automate à dénuder et à sertir mobile
Automate à dénuder et à sertir mobile avec bac de récupération des restes d'isolant
Couper les conducteurs avec le CRIMPHANDY CUTTER
Un conducteur est traité avec l'automate à dénuder et à sertir mobile

La fonction de dénudage et sertissage automatique facilite le travail des câbleurs : introduire les conducteurs non préparés, dénuder et sertir automatiquement, c'est terminé.

L'automate à dénuder et à sertir mobile signale clairement son état de fonctionnement à tout moment avec des LED de couleur. Des éléments de commande n'existent que pour la mise en marche/à l'arrêt et pour la réinitialisation de l'appareil.

L'automate à dénuder et à sertir mobile affiche un message d'erreur par LED

L'automate à dénuder et à sertir est équipé d'un capteur capacitif permettant de détecter les sections de conducteur insérées. Tout conducteur inapproprié est automatiquement détecté et un sertissage erroné est ainsi évité. L'erreur est signalée par une LED.
Cela garantit des sertissages de grande qualité. Leur sertissage carré est utilisable pour tous les points de connexion et tous les borniers. Les forces d'extraction sont supérieures aux conditions standards requises.

La batterie de l'automate à dénuder et à sertir mobile a été retirée

Les travaux effectués dans ou sur l'armoire électrique ne doivent pas être limités par des câbles d'appareil ou des flexibles. L'automate à dénuder et à sertir dispose d'une batterie polymère au lithium-ion ultra-performante permettant d'effectuer jusqu'à 2 000 sertissages. L'automate manuel mobile est ainsi opérationnel pour plusieurs jours de travail. Le chargeur rapide fourni recharge la batterie complètement en seulement une heure.

Des embouts isolés de couleur rouge se trouvent dans le magasin ouvert de l'automate à dénuder et à sertir mobile

L'automate à dénuder et à sertir possède un magasin intégré pour les embouts en bande. Grâce à l'acheminement automatique, de nombreux conducteurs peuvent être sertis l'un après l'autre sans interruption.

Automate à dénuder et à sertir mobile avec bac de récupération des restes d'isolant

L'automate à dénuder et à sertir mobile dispose d'un bac de récupération facilement amovible pour les restes d'isolant. Cela garantit un espace de travail propre. L'appareil peut aussi être utilisé à l'intérieur de l'armoire électrique.

Couper les conducteurs avec le CRIMPHANDY CUTTER

Avec le CRIMPHANDY CUTTER, coupez facilement vos conducteurs de 0,5 à 1,5 mm² à la longueur souhaitée. Le montage du cutter est très pratique : il s'effectue rapidement et facilement, directement sur le Crimphandy.

Traitement rapide des conducteurs avec le Crimphandy

Avec notre Crimphandy, profitez de la mobilité d'un outillage à main avec l'efficacité d'un automate à outils.
Vous trouverez des instructions étape par étape sur la mise en service et l'utilisation de l'automate à dénuder et à sertir mobile dans notre tutoriel vidéo.