MINI MCR-BL-PT100-I-NC
-
Les convertisseurs de température
2810489
Amplificateur-séparateur de température, configurable, pour capteurs de température Pt 100 dans la plage de mesure -50 °C ... 200 °C, raccordement vissé
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Temperature transmitter |
Gamme de produits | ESSENTIAL edition |
Nombre de voies | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Réponse indicielle (0 - 99 %) | < 500 ms |
Coefficient de température max. | < 0,02 %/K |
Défaut de transmission de l'étendue de mesure réglée | ((50K / ΔTemp)+ 0,05)% |
Erreur de transmission de l'étendue de mesure intégrale | ≤ 0,25 % |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation de base selon la norme CEI/EN 61010 |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC ±10 % |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | < 25 mA |
Consommation de puissance | < 500 mW |
Signal | |
Nombre d'entrées | 1 |
Mesure | |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Pt 100 (CEI 60751/EN 60751) |
Plage de mesure de la température | -50 °C ... 200 °C |
Étendue de la plage de mesure de la température | min. 50 K |
: | -50 °C ... 200 °C (configurables) |
Courant d’alimentation du capteur | 1 mA (constant) |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 10 Ω (par câble) |
Technologie de raccordement | 3 fils |
Signal: Courant | |
Configurable/programmable | non |
Tension de marche à vide | env. 12,5 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Signal de sortie courant maximal | 23 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω (pour 20 mA) |
Ondulation | < 20 mVCC (à 500 Ω) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 12 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 93,1 mm |
Profondeur | 102,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2810489 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | DKA135 |
Product key | DKA135 |
GTIN | 4046356166706 |
Poids par pièce (emballage compris) | 67,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 60,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c3ab2341-94d0-416b-90d3-cba540932424 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2