Kit de technologie de charge HOME avec prise côté infrastructure AC, exemple de notice de montage et d'installation d'une station de recharge pour l'électromobilité (EVSE), y compris la recommandation d'autres composants nécessaires (contacteur, dispositifs de protection), pour la recharge par courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) avec prises côté véhicule de type 2
EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12
-
Kit pour technologie de charge
1628080
CHARX start home, Kit de démarrage pour l'assemblage simple d'une station de recharge, Fonction d'autorisation intégrée de l'actionneur de verrouillage permettant l'isolation des connecteurs de charge d'infrastructure et de la prise de charge d'infrastructure, CEI 62196-2, CEI 61851-1, Mode 3, cas B, 11 kW, 16 A, 400 V AC, câble: 0,7 m
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Combinaison de tous les produits de charge et de tous les blocs de jonction Phoenix Contact avec recommandations pour d'autres composants nécessaires (contacteur de charge, équipements de protection)
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Commande aisée, sans avoir à chercher longuement les différents composants correspondants, grâce à une référence de kit
Application sécurisée grâce à une notice testée avec les composants correspondants
Conception d'une station de recharge AC de manière plus autonome et simple grâce à un exemple de plan de câblage, sans effort de développement supplémentaire requis
Options d'application flexibles grâce à diverses possibilités de configurations et diverses interfaces de communication de l'automate de charge