SH-FLAT-SEAL-0,5
-
Joint plat
1692442
Joint d'étanchéité pour PCB M23 Hybrid
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
À quelles applications le connecteur hybride M23 est-il adapté ?
Le connecteur d'appareils hybride M23 offre une solution 3 en -1 pour transmettre simultanément des signaux, des données et la puissance dans des appareils de terrain intelligents. Que ce soit dans les moteurs à basse tension, les cobots, la technolo... Voir plus
Le connecteur d'appareils hybride M23 offre une solution 3 en -1 pour transmettre simultanément des signaux, des données et la puissance dans des appareils de terrain intelligents. Que ce soit dans les moteurs à basse tension, les cobots, la technologie de transport ou l'intralogistique, le M23 HYBRID offre les avantages d'une solution de raccordement compacte combinée à une densité d'assemblage sur contacts élevée et une transmission de courant pouvant atteindre 30 A.
Voir moinsSi le client le demande, d'autres nombres de pôles et des équipements partiels sont-ils disponibles ?
Dans sa version complète, le connecteur d'appareils hybride M23 possède quatre contacts de puissance, un contact PE, quatre contacts de signalisation et quatre contacts de données blindés. En fonction de l'application du client, les contacts de signa... Voir plus
Dans sa version complète, le connecteur d'appareils hybride M23 possède quatre contacts de puissance, un contact PE, quatre contacts de signalisation et quatre contacts de données blindés. En fonction de l'application du client, les contacts de signalisation, de données ou de puissance peuvent être supprimés, totalement ou partiellement.
Voir moinsLe connecteur d'appareils hybride M23 est-il adapté aux applications à courant continu ?
Les connecteurs sont utilisés dans les applications DC pouvant atteindre 800 V DC.
Quelle est la quantité de commande minimum ?
La commande minimum est de 20 pièces. Vous recevrez 20 x tous les composants d'un connecteur à souder complet (384 composants individuels dans un grand emballage).
Puis-je tester le connecteur d'appareils hybride M23 ?
Commandez un échantillon de produit personnel gratuit, par envoi direct, auprès de notre service d'échantillonnage.
Quelles sont les variantes de boîtier du connecteur d'appareils hybride M23 pour circuit imprimé ?
Le connecteur à souder M23 HYBRID présente un boîtier en zinc injecté destiné au montage face arrière. Ce boîtier se fixe avec un contre-écrou et dispose d'une protection anti-torsion intégrée.