ASD BIT SET HN - Kit d'outillage
1209952

Kit d'embouts pour visseuse à batterie et tournevis manuel, composé de : 1 tête interchangeable de 5,5 mm, 8 mm, 13 mm, adaptateur pour ¼"

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Accès rapide aux embouts grâce au mécanisme d'ouverture facile à une main
Rangement clair
Avec embouts durs pour une utilisation durable