FL SWITCH SFN 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891673
Switch Ethernet, 8 ports TP-RJ45, avec 10/100/1000 Mbits/s sur tous les ports, détection automatique du débit de transmission (10/100/1000 Mbits/s) (RJ45), fonction auto-crossing, avec contact de signalisation et QoS, plage de température étendue
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 120 mm |
Profondeur | 70 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Type de raccordement | RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
Nombre de voies | 8 (Ports RJ45) |
Contact de signalisation libre de potentiel | |
Type de raccordement | Raccordement par connecteurs MINICONNEC à sortie vissée |
Type de produit | Switch |
Gamme de produits | Unmanaged Switch SFN |
Type | Monobloc |
MTTF | 55,4 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
Fonctionnalité de base | Switch sans management / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Fonctions switch | |
Fonctionnalité de base | Switch sans management / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
Contact de signalisation tension de commande | Surveillance de la tension d'alimentation redondante |
Classe de conformité PROFINET | Conformance-Class A |
Indicateurs d'état et de diagnostic | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
Autres fonctions | Autonegotiation |
Trames Jumbo (max. 9 600 octets) | |
Fonctions de sécurité | |
Fonctionnalité de base | Switch sans management / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
Diagnostic local | US1/2 Tension d'alimentation LED verte |
100/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED jaune | |
1000/ACT Etat de la liaison/transmission de données LED jaune | |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 10,32 W |
Section contrôlée | 500 V DC 1 min |
Support de transmission | Cuivre |
FO | |
Alimentation | |
Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (redondante) |
Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 32 V DC |
Ondulation résiduelle | 3,6 VCC (à l'intérieur de la plage de tension admissible) |
Courant absorbé typique | 430 mA (pour US = 24 V DC) |
Fonction | |
Contact de signalisation tension de commande | Surveillance de la tension d'alimentation redondante |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Alimentation |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 1500 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
Résistance aux gaz mettant le fonctionnement en péril selon DIN 40046-36 ; DIN 40046-37 | Dioxyde de soufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, acide sulfhydrique (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, pour 25°C avec 75% d’humidité et avec un temps d’action de quatre jours |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Switch sans management / auto-négociation, conforme à la norme IEEE 802.3, mode de commutation Store and Forward |
Affichage d'état | LED : US1, US2 (alimentation redondante), Link et Activity pour chaque port |
Référence | 2891673 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN113 |
Product key | DNN113 |
GTIN | 4046356101172 |
Poids par pièce (emballage compris) | 542,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 395 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
MSTB 2,5/ 6-ST - Connecteur mâle pour C.I. 1754520
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Elément de sécurité Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
Avantages
Tous les ports permettent une vitesse de transmission de 1 000 Mbit/s
Prise en charge de jumbo frames (jusqu'à 9600 octets/frame)
Le switch offre en outre un verrouillage du câble et un blocage de port.
Voyants de diagnostic local à LED
Contact de relais pour traitement d'alarme d'états de tension
La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2