FL SWITCH EP4208-4TGSFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1732184

Switch manageable à huit ports RJ45 pour 10/100/1000 Mbit/s, quatre ports SFP pour 1/10 Gbit/s, une température de service de -40 °C ... +85 °C et une alimentation redondante de 12 V DC ... 48 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Switch manageable pour la couche 2