FP (5X20) - Fiche porte-fusible
3214039

Fiche porte-fusible, Disposition alternée sur blocs de jonction de sectionnement de 5,2 mm, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccord enfichable, type de fusible: G / 5 x 20, type de montage: Montage par enfichage, coloris: gris foncé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Variantes avec affichage bipolaire des défauts
Contacts de contrôle des deux côtés du fusible
Pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits