CSA
Identifiant de lhomologation: 158887| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Fiche porte-fusible, Avec témoin lumineux pour 15-30 V AC/DC, disposition alternée sur blocs de jonction de sectionnement de 5,2 mm, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccord enfichable, type de fusible: G / 5 x 20, type de montage: Montage par enfichage, coloris: gris foncé
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||