E-WM (EX23)R - Film de marquage
1234231

Film de marquage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.WIRE, plage de diamètre de câble: 1,8 ... 5,6 mm, type de montage: souder, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 100 m, hauteur du champ de texte: 23 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Grâce au format en continu, un seul matériau permet de couvrir tous les diamètres de conducteurs et de câbles dans la plage de 1,8  ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Il n'est donc pas nécessaire de changer de matériau
Bonne visibilité des repérages en place grâce à l'impression des 3 côtés et à la possibilité de déplacer les repères sur les conducteurs/câbles
Il est possible d'imprimer des informations différentes sur les 3 surfaces de repérage grâce aux repères triangulaires
Les repères sont imperdables, en raison de la grande résistance du thermoscellage
Marquage durable des fils, des conducteurs, des câbles, des faisceaux de câbles torsadés et d'autres composants cylindriques
Le film de repérage E-WM est disponible dans 3 largeurs différentes