PML-M107 (D50) - Étiquette d'obligation
1014155

Étiquette d'obligation, Feuille, bleu/blanc, repéré: Protection respiratoire obligatoire, type de montage: collage, diamètre: 50 mm, Nombre d'étiquettes: 3

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Etiquettes d'obligation à coller, pré-imprimées avec symbole
Les étiquettes d'obligation répondent à la norme internationale selon ISO 7010
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières