ME 17,5 UT TBUS BK - Embase du boîtier
2279509

Boîtier électronique sur rail DIN, Type haut, largeur: 17,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 107,3 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles




Avantages

Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN