Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PCO 17,5-L KMGY - Connecteur de puissance
2201684

Connecteur d'alimentation pour boîtier ME MAX, largeur : 17,5 mm, 2 pôles ; pour la transmission, utilisation d'un courant total allant jusqu'à 42 A pour 60 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Répartition de courants élevés entre les modules
Montage et démontage des modules en un bloc
La simplification du câblage du système d'appareils permet de réaliser des économies