PC 4/ 5-G-6,35 P26 THR R72 - Embase de circuit imprimé
1301946

Embase de circuit imprimé, section nominale: 4 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 800 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: PC 4/..-G-THR, pas: 6,35 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage M en forme de Z, longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON PC 4, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: Sangle en largeur de 72 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Conçue pour les procédés de soudage TMS
Protection contre les contacts accidentels étendue dans le schéma d'enfichage pour une sécurité maximale même à l'état débranché
Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables

Questions fréquemment posées


L'embase peut-elle faire l'objet d'une refusion ?

L'embase ainsi que la languette de détrompage peuvent faire l'objet d'une refusion.


Comment raccorder la reprise de blindage au potentiel de terre ?

La reprise de blindage est reliée au potentiel de terre par le connecteur et l'embase. Le contact de l'embase sur la position de la bride centrale doit être relié au potentiel de terre. Il n'est pas nécessaire de prendre d'autres dispositions.


Pourquoi l'embase exige-t-elle un brochage en zigzag ?

Le connecteur et l'embase sont conçus pour des tensions pouvant atteindre 1000 V. Pour réaliser les lignes de fuite et les distances dans l'air correspondantes nécessaires, un brochage en zigzag est nécessaire.