MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY AU - Embase de circuit imprimé
1077604

Embase de circuit imprimé, coloris: gris clair, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, gamme d'articles: MSTBO 2,5/..-G1R Au, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Orthogonale, verrouillage: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec sortie de broche latérale droite

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Sens d'enfichage orthogonal par rapport au circuit imprimé
Variantes disponibles pour les procédés de soudage à la vague et par refusion
Résistance mécanique et protection anticorrosion élevées
Résistance de contact à long terme pour une utilisation durable
Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission