Embase de circuit imprimé, section nominale: 0,34 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 5 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, nombre de pôles: 2, gamme d'articles: DMC 0,5/..-G1SHL-THR, pas: 2,54 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, longueur de broche [P]: 2 mm, système débrochable: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Propriétés électriques: blindé, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Connexion blindée, type de fixation: Lock & Shield, type de conditionnement: Sangle en largeur de 24 mm, Adapté à CAT5