Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DD31H 2,2/20-H-3,81-Y - Embase de circuit imprimé
1341395

Embase de circuit imprimé, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 20, gamme d'articles: DD31H 2,2/..-H, pas: 3,81 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,8 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: CONNEXIS DD, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Enfichage parallèle au circuit imprimé
Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
Les contacts disposés en double rangée permettent une haute densité d'assemblage pour les surfaces compactes
Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif

Questions fréquemment posées


Puis-je défaire les contacts à sertir ?

Oui, nous avons un outil de desserrage spécial pour cela.


Dans quelle couleur les articles sont-ils disponibles ?

Notre couleur standard est le noir.


Existe-t-il des codages pour ces articles ?

Oui, les codages sont déjà intégrés dans le boîtier.


Puis-je également brancher deux connecteurs mâles individuels dans une embase ?

Avec CONNEXIS D32, il est également possible d'enficher deux connecteurs mâles individuels dans une embase à double rangée.


Existe-t-il des connecteurs avec verrouillage ?

Oui, tous les connecteurs mâles de la série CONNEXIS possèdent un verrouillage.


Quel est l'indice de protection des articles ?

Les connecteurs mâles sont homologuées IP20.


Que dois-je prendre en compte lors du choix du câble ?

Vous devez choisir le contact à sertir correspondant à la section de conducteur.



Voir les FAQ