PSD-S WIN STARTERKIT - Eléments radio
2700680

Kit de démarrage pour le système radio des colonnes de signal WIN, comprenant un maître avec antenne, trois esclaves, neuf éléments éléments à éclairage permanent à LED (rouge, jaune, vert), trois éléments de raccordement, trois pieds de montage avec tube intégré, CD du logiciel, câble USB (3 m), quatre pieds de caoutchouc et matériel de montage pour montage mural du maître

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Répéteur pour augmentation de la portée intégré dans chaque élément radio
Complément des piles de signaux existantes sans câblage supplémentaire
Acquisition concomitante de jusqu'à 50 éléments radio
Exploitable parallèlement à d'autres applications radio
Message de perturbation possible par email
Portée d'un élément radio en champ libre jusqu'à 300 m