HC-D 15-ESTC-R
-
Élément de contact
1679469
Isolant mâle HEAVYCONNEC, série D15, 15 pôles, raccordement serti, contacts roulés
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC de type D15 |
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
| Les connecteurs ne doivent être enfichés que hors charge/tension. |
| Série | HC-D |
| Type | D15 |
| Nombre de pôles | 15 |
| Enfichable | 15+PE |
| Type de matériau du contact | roulés |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 22,7 mm |
| Hauteur | 34 mm |
| Longueur | 56 mm |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 49,5 mm |
| Distance verticale entre les trous de perçage | 16 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 1,6 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section raccordable AWG | 26 ... 16 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 3 mm +0,5 mm (0,14 mm² ... 0,5 mm²) |
| 3,5 mm +1 mm (0,5 mm² ... 1,5 mm²) | |
| Tension de référence (III/3) | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Courant de référence | 10 A |
| Tension d'essai | 4 kV AC |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Spécifications concernant l'exécution et les essais | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
| CEI 60352 | |
| Essais | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
| CEI 60352 |
| Référence | 1679469 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | AF7ABE |
| GTIN | 4017918163693 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 34,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 28,5 g |
| Pays d'origine | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-CST - Élément de codage 1676857
-
HC-CBU - Élément de codage 1676860
-
HC-CB - Cheville de détrompage 1772722
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Contact à sertir 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contact à sertir 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Contact à sertir 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Contact à sertir 1004382
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contact mâle 1884995
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2