PT 1X2+F-BE - Élément de base de parafoudre basse tension
2856126

section
type de raccordement
Courant Pictogramme
tension Pictogramme

Embase pour fiche de protection PT avec circuit de protection pour un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre. Eclateur à gaz intégré servant de protection primaire entre GND et PE. Montage sur NS 35/7,5 et NS 35/15, largeur de boîtier : 17,5 mm.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection