Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VAL-SPP-T2-BE-1+0-UT - Élément de base de parafoudre basse tension type 2
1466702

Élément de base pour parafoudre de type 2 de la gamme de produits VAL-SPP. Modèle pour alimentations monophasées avec PE et N combinés dans un seul conducteur.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs