TPM104XIT-10/3202C360 S00006 - Écran tactile
2401412

Maritime-Écran tactile, 26.4 cm / 10.4"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 640 x 480 pixel(s) (VGA), 262144 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles