TP70XIT-10/3101C240 S00041 - Écran tactile
2401155

Écran tactile, 17.8 cm / 7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 800 x 480 pixel(s) (WVGA), 262144 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisIT, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles