TP154STM/100130003 S00068
-
Écran tactile
2400999
Écran tactile, 39.12 cm / 15.4"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 1280 x 800 pixel(s) (WXGA), 16,7 millions de couleurs, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Terminal de commande |
Caractéristiques de l'ordinateur | |
Processeur | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Système d'exploitation | Windows® Embedded Compact 7 |
Mémoire vive | 512 MB LPDDR SDRAM |
Stockage de données | NAND-Flash, 256 MB |
Prises | 1x SD |
Écran | |
Type d'écran | 39.12 cm / 15.4"-TFT |
Résolution d'écran | 1280 x 800 Pixel(s) (WXGA) |
Technologie tactile | résistive analogique (polyester) |
Type d'éclairage de l'écran | LED |
Luminosité | 360 cd/m² type (réglable) |
MTBF | 50000 h |
Palette de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Angle de lecture à gauche | 70,00 ° |
Angle de lecture à droite | 70,00 ° |
Angle de lecture en haut | 80,00 ° |
Angle de lecture en bas | 80,00 ° |
Interfaces | 2x USB Host 2.0 |
Réseau | 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45 |
Système de bus | sans système de bus |
Logiciel utilisateur | Movicon™ |
Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
Alimentation | |
Bloc d'alimentation | 24 V DC ±20 % |
Courant absorbé typique | 0,9 A |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
Alimentation | |
Consommation de puissance | typ. 21,6 W |
Type de montage | Montage avant |
Matériau face avant | Aluminium (anodisé nature) |
Matériau du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 (face avant), IP20 (dos) |
NEMA 4X | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 85 % |
Choc | 15g, selon CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
Dimensions extérieures | |
Largeur / Hauteur / Profondeur | 420 mm / 297 mm / 5 mm (Dimensions de la face avant) |
Dimensions de montage | |
Largeur / Hauteur / Profondeur de montage | 396 mm / 273 mm / (Découpe de montage) |
Profondeur de montage | 59 mm, |
Référence | 2400999 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRCABC |
GTIN | 4055626109879 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 900 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 900 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
USB FLASH DRIVE - Module mémoire USB 2402809
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
HMI BATTERY - Batterie/Accu 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Matériaux de montage 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Matériaux de montage 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connecteur mâle pour C.I. 1751312
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2