TP 5150T
-
Écran tactile
2700622
Écran tactile, 38.1 cm / 15"-TFT ecran (Ecran tactile industriel à résistances), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 65536 couleurs, Intel® Atom™ N270 1.6 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, sans système de bus.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Visu+ RT et le serveur AX OPC sont intégrés en standard sur tous les appareils.