POWERSET BC-400/4+0-100/FM
-
Parafoudre de type 1/2
2880354
Module de protection AEC combiné, composée de 4 x FLT 35 CTRL 1,5; 4 x VAL-MS 500/FM ; avec ponts et repérage.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de protection combiné |
Classe d'essai CEI | I + II |
Types EN | T1 + T2 |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 4 |
Message protection antisurtension défectueuse | Optique (parafoudre de type 2), contact de signalisation à distance (parafoudre de type 2) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension nominale UN | 230 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service maximale Umax AC | 250 V AC |
Tension de service maximale Umax DC | 125 V DC |
Courant de service maximal Imax | 1 A AC (inductif) |
1 A AC (ohmique) | |
30 mA DC (inductif) | |
200 mA DC (ohmique) |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage min. | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 14,5 mm |
Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage min. | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple min. | 1,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 0,14 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 0,14 mm² |
Dessin coté |
|
Largeur | 141,6 mm |
Hauteur | 116 mm |
Profondeur | 65,5 mm |
Graduation | 8 UL |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PBT/PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | L(N)-PE |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC (L-PE) | 440 V AC |
Tension permanente maximale UC (N-PE) | 440 V AC |
Courant résidual IPE | ≤ 0,5 mA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (N-PE) | 35 kA |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 1,8 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,8 kV |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 25 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 25 ns |
Fusible en amont maximum pour câblage de lignes de dérivation | 125 A (gL) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | VDE 0110-1 / CEI 60664-1 / CEI 61643-1 |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-1 |
DIN EN 61643-11 |
Référence | 2880354 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | CL1221 |
GTIN | 4046356048828 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 351,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 351,4 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2