PTCB E1 24DC/0.1A NO - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
1464484

Protection électronique d'appareil mono-canal, pour récepteurs 12 - 24 V DC. Valeur fixe d'intensité nominale : 0,1 A. Avec signalisation à distance et limitation active du courant. Combinable en des blocs de jonction CLIPLINE. Pour l'installation sur des rails DIN.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Localisation précise des erreurs et disponibilité rapide grâce à un message d'état et à la possibilité de réinitialisation sur place et à distance
Planification aisée des installations grâce à une coupure précise et à de faibles pertes de tension
Plus de place dans l'armoire électrique grâce à la répartition intégrée du potentiel positif et négatif sur 6 mm
Conception simple d'applications grâce à la possibilité de pontage à la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete