CB E1 24DC/3A SI-R P
-
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
2905801
Disjoncteur électronique, 1 pôle, limitation de courant active, sortie de statut inversée et entrée de commande, connecteur mâle pour élément de base.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Disjoncteur de protection d'appareils, électronique |
Gamme de produits | CB E |
Type | Connecteur mâle |
Nombre de pôles | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Degré de pollution | 2 |
Courant maximum pour disposition individuelle | 3 A |
Généralités | |
Tension de service | 24 V DC |
18 V DC ... 30 V DC | |
Intensité nominale IN | 3 A |
Tension assignée d'isolement Ui | 30 V (Circuit de charge) |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Mode de déclenchement | E (électronique) |
Fusible requis en amont | pas nécessaire, élément Fail-Safe intégré |
Rigidité diélectrique | max. 30 V DC (Circuit de charge) |
Limitation de courant active | typ. 1,25 x IN |
Fusible | électronique |
Courant de repos I0 | typ. 8 mA (à l'état actif) |
typ. 11 mA (avec sortie d'état) | |
Puissance dissipée | 0,62 W (en régime nominal) |
Derating de température | 3 A (à 50 °C) |
Chute de tension | 120 mV (pour IN) |
Elément Fail Safe | 6 A DC |
Type de contact | sans isolation galvanique |
Circuit de charge | |
Temps de coupure | 300 ms (voir courbe caractéristique de temps/courant) |
Arrêt en cas de sous-tension | < 14 V (typ. ARRÊT) |
> 17 V (typ. MARCHE) | |
Charge capacitive max. | 20000 µF |
Temporisation à l'enclenchement | typ. 2 ms |
Contact auxiliaire | |
Type de contact | Sortie de signal à commutation positive |
Reset | |
Plage de tension d'entrée | 7 V DC ... 30 V DC (Réinitialisation avec front descendant) |
Courant absorbé | typ. 2,6 mA (pour 24 V DC) |
Durée d'impulsion | min. 20 ms |
Tension | < 3 V DC (Etat faible) |
> 8 V DC (État High) | |
Sortie d'état | |
Tension de sortie | 24 V DC |
Courant de sortie | max. 0,2 A (Protection contre les courts-circuits) |
Type de raccordement | enfichable |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,3 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 52 mm |
Largeur module complet | 12,3 mm |
Hauteur module complet | 90 mm |
Profondeur module complet | 77,3 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP30 (Zone de manœuvre) |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 50 °C (pas de condensation) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Test hygrométrique | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Vibration (fonctionnement) | 3g (selon CEI 60068-2-6, test Fc) |
Homologation UL | |
Repérage | UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
Homologation construction navale | |
Repérage | DNV GL |
Désignation de la norme | EMV |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-3 |
Remarque | Emission de bruit |
Désignation de la norme | EMV |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
Remarque | Immunité |
Type de montage | sur embase |
Référence | 2905801 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | CLA134 |
GTIN | 4046356997546 |
Poids par pièce (emballage compris) | 35,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 35,5 g |
Pays d'origine | DE |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2