CAPAROC PD 0V - Distributeurs de potentiel
1110987

Distributeur de potentiel avec quatre raccordements Push-in pour le raccordement direct de la barre 0 V dans le système CAPAROC. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Standard personnalisable grâce à l'intégration directe par paires dans le circuit à côté du disjoncteur de puissance
Utilisation particulièrement facile grâce à l'enfichage sans outil et sans câblage supplémentaire
Conception très simple avec des boutons d'une autre couleur pour une identification univoque des potentiels