VS-P1223-P1223-C1020/ 2,0
-
Direction
1609387
Direction, indice de protection: IP65, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 5, matériau: PA-GF, PROFINET/Puissance, gris RAL 7001
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Type de capteur | PROFINET/Puissance |
Nombre de pôles | 5 |
Blindé | non |
Tension de référence (III/3) | 400 V |
Courant de référence | 16 A (à 20 °C) |
Tension nominale UN | 400 V |
Support de transmission | Cuivre |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Matériau du joint Joint torique | NBR |
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble | TPE |
Matériau du boîtier | PA-GF |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Or sur nickel |
Matériau de porte-contacts | PA |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit MSTB |
Mode de verrouillage | Push-Pull |
Indice de protection | IP65 |
Raccordement 2 | |
Type | connecteur mâle droit MSTB |
Mode de verrouillage | Push-Pull |
Indice de protection | IP65 |
Longueur du câble | 2,00 m |
PVC gris [PVC] | |
Poids de gaine | 242 kg/km |
Nombre de pôles | 5 |
Blindé | non |
Type | PVC gris [PVC] |
Structure du conducteur alimentation en tension | 50x 0,25 mm |
AWG alimentation en tension | 14 |
Section de câble | 5x 2,5 mm² |
Diamètre extérieur du câble | 11,80 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | gris RAL 7001 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | bleu, marron, noir, gris, vert/jaune |
Câblage total | 5 fils torsadés longitudinalement |
Résistance d'isolement | > 0,2 MΩ*km |
Tension nominale câble | 750 V |
1000 V (Installation fixe et protégée) | |
Tension d'essai | 4000 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 15 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 48 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 177 mm |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP65 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
connecteur mâle / femelle |
Référence | 1609387 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | ABNOIA |
GTIN | 4046356160964 |
Poids par pièce (emballage compris) | 571,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 215,251 g |
Pays d'origine | DE |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2