VS-DSIV-M12FSD-RJ45-933-B/ 1,0
-
Direction
1657193
Câble PROFINET préconfectionné, type B, CAT5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22, souple (7 fils), RAL 6018 (jaune/vert), traversée de paroi M12, 4 pôles, détrompage D, sur connecteur mâle RJ45, longueur : 1 m
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 1 |
Tension de référence (III/3) | 50 V |
Tension nominale UN | 48 V |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Matériau du boîtier | CuZn/PA |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Longueur du câble | 1 m |
PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
Dessin coté |
|
Blindé | oui |
Style UL AWM | 21694 |
Poids de gaine | 67 kg/km |
Type | PROFINET PVC flexible CAT5 |
Abréviation | 2YY(ST)CY |
Type de câble (symbole) | 93B |
Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s | |
Structure de câble | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
Matériau gaine intérieure | PVC |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² |
Matériel Isolant du fil | PE |
Diamètre de fil avec isolant | 1,55 mm |
Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
Câblage total | Quarte en étoile |
Blindage | Film recouvert d'alu, tresse en fils de cuivre étamés |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Tension nominale câble | 600 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 500 MΩ*km |
Résistance de liaison | ≤ 20,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Vitesse du signal | 0,66 c |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 3 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 7 x D |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 80 dB (pour 1 MHz) |
76 dB (pour 4 MHz) | |
70 dB (pour 10 MHz) | |
65 dB (pour 16 MHz) | |
63 dB (pour 20 MHz) | |
60 dB (pour 31,25 MHz) | |
55 dB (pour 62,5 MHz) | |
50 dB (pour 100 MHz) | |
Résistance à l'huile | particulièrement résistant à l'huile |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 1685 (CSA FT 4) |
Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) |
-40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67/IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) | |
connecteur mâle / femelle |
Référence | 1657193 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | ABNMAY |
GTIN | 4046356100427 |
Poids par pièce (emballage compris) | 111,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 111,9 g |
Pays d'origine | PL |
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2