C-RC 6/M12 DIN
-
Cosse à œillet
3240088
Cosse à anneau, non isolée, 2,6 ... 6 mm2, M12
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les outils CRIMPFOX-RC... de notre gamme de pinces à sertir CRIMPFOX permettent un sertissage optimal.
Les cosses à anneau sans cône d'entrée isolant sont en cuivre électrolytique de qualité supérieure avec étamage galvanique pour une protection maximale contre la corrosion.
La zone de sertissage brasée offre d'excellents résultats d'extraction de conducteur.