MC 1000T-MM LC - Convertisseurs fibre optique
1330259

Convertisseur FO à connecteur LC-Duplex (1310 nm) pour 100Base-TX sur fibre optique multimode, montable sur rail DIN, plage de température étendue, alimentation redondante.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Commutation MDI/MDI-X automatique
Débits de transmission des données de 100 Mbit/s
Fonction Link Fault Pass Through (LFPT) pour une surveillance de transmission aisée