Le convertisseur de média MC 1000E-SM40 WDM B dispose d'un port RJ45 à paire torsadée 10/100 Mbit/s et d'un port WDM monomode à fibre de verre 100 Mbit/s avec connecteur SC Simplex, protection robuste contre les perturbations électromagnétiques et large plage de température.
MC 1000E-SM40 WDM B
-
Convertisseurs fibre optique
1330892
Convertisseur FO à connecteur SC Simplex (1310 nm) pour 100Base-TX sur fibre monomode, montable sur rail DIN, plage de température étendue, alimentation redondante, CEIEx, ATEX, UL HazLoc, CEI 61850, IEEE 1613, DNV.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Convertisseur de média |
Gamme de produits | MC 1000E |
MTTF | 69,1 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
508,3 Années (SN 29500 standard, temperature 25°C, operating cycle 21%) | |
702,5 Années (Standard Telcordia, température 25 °C, cycle de travail 100 % (7 jours par semaine, 24h/24)) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 57 V DC |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
48 V DC | |
Courant absorbé typique | 20 mA (24 V DC) |
Courant max. absorbé | 170 mA |
Signal | |
Signal de sortie tension | 12 V DC ... 48 V DC (dépend de la tension d'entrée) |
Signal de sortie courant | 100 mA |
Alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Section de conducteur souple | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 12 |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 10,00 mm |
Signal | Ethernet |
Données: optique fibre optique | |
Puissance d'émission minimale | -8 dBm (9/125 μm, fibre de verre monomode) |
Puissance d'émission maximale | 0 dBm (9/125 μm, fibre de verre monomode) |
Type de raccordement | Simplex SC |
Longueur d'onde | 1550 nm (envoyer) |
1310 nm (recevoir) | |
Sensibilité minimale du récepteur | -34 dBm (9/125 μm, fibre de verre monomode) |
Sensibilité du récepteur maximale | 0 dBm (9/125 μm, fibre de verre monomode) |
Support de transmission | Fibre de verre monomode |
Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
Nombre de voies | 1 |
Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
Support de transmission | Cuivre |
LED de signalisation | LNK/ACT, SPD, Err, US, US2 |
Modes d'autonégociation | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Commutation MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 125 mm |
Profondeur | 90 mm |
Matériau du boîtier | Polyamide renforcé aux fibres de verre |
Aluminium / tôle d'acier DC01 |
Câble fibre optique | |
Types de fibres | 9/125 µm |
Fibre de verre |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, critère 3 |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP30 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (selon UL) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Choc | 300 m/s², 11 ms (CEI 60068-2) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Classe I, division 2, groupes A, B, C et D, T4 |
Class I, Zone 2, IIC T4 | |
IECEx | |
Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | IECEx UL 25.0019X |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificat | UL 25 ATEX 3348X |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Immunité | CEI 61850-3, IEEE 1613 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Remarque | Critère A |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Remarque | Critère A |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55032 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
Référence | 1330892 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC314 |
Product key | DNC314 |
GTIN | 4063151625870 |
Poids par pièce (emballage compris) | 285 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 180 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Connecteur mâle pour C.I. 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Plaque de montage 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Plaque de montage 1085488
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Tournevis 1205202
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
Avantages
Commutation MDI/MDI-X automatique
Débits de transmission des données de 100 Mbit/s
Fonction Link Fault Pass Through (LFPT) pour une surveillance de transmission aisée
Structure réseau conforme à CEI 61850-3
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2