Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MINI MCR-SL-PT100-UI-SP-NC - Convertisseurs de mesure de thermomètre à résistance
2864286

Convertisseur de température MCR pour capteurs de température Pt 100, configurable par DIP switch, avec raccordement à ressort de traction, non préconfiguré. Article de rechange : 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Pour capteurs PT 100 à 2, 3 ou 4 fils selon CEI 60751
Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
Plage de température : -150 °C à 850 °C
Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
Isolation 3 voies
Signaux Pt 100 en signaux normalisés
Convertisseur de température ultra-compact, pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de