PSM-EG-RS232/RS422-P/4K - Convertisseur d'interface
2761266

Convertisseur d'interface, pour la conversion de RS 232 (V.24) à RS 422 (V.11), avec isolation galvanique, 4 voies, montage sur profilé

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Mode RS-422 4 fils point-à-point
Débit jusqu'à 64 kbit/s
L’isolation trois voies performante entre l’alimentation, l’interface RS-232 et l’interface RS-422 assure une isolation galvanique sûr des potentiels de 2,5 kV.
Protection antisurtension intégrée avec dérivation des transitoires vers le profilé
Le raccordement des lignes de données peut se faire, au choix, via des connecteurs D-SUB ou les bornes à vis enfichables.