UM-ALU 4 PE CONTACT
-
Pince de mise à la terre
2200973
Boîtier pour profilé extrudé, Griffe de mise à la terre pour le raccordement du profil de base avec des clips selon la norme DIN 46244 dans la liaison équipotentielle, largeur: 17 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Profilé extrudé en aluminium
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
Protection CEM