ST-06KP0,06-0,34
-
Contact à sertir
1242311
Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 0,6 mm, section raccordable: 0,06 mm2 ... 0,34 mm2, matériau de contact: CuZn , L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
L'article est sans plomb selon la directive RoHS II sans exception 6c
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée