Pour la première fois, la connexion et la déconnexion sous charge sont rendues possibles en toute sécurité. La caractéristique particulière se trouve à l'intérieur du connecteur DC. Une électronique innovante, directement intégrée dans le connecteur, éteint activement l'arc électrique. Cette solution protège l'opérateur lors de la maintenance des installations en fonctionnement.
Connecteurs DC
Les connecteurs DC de Phoenix Contact se branchent et se débranchent sous charge en toute sécurité. La série ArcZero vous protège avec fiabilité contre les arcs dangereux. La possibilité d'enfichage sous charge permet la coupure intégrale des composants sélectionnés et garantit ainsi une disponibilité élevée de l'installation. La tenue aux chocs des connecteurs mâles basse tension permet aussi des connexions DC dans des conditions extrêmes.
Contactez-nous pour obtenir dautres informations sur les produits
Avantages
- Sûr : connecteur DC innovant pouvant être débranché et branché en toute sécurité, même sous charge. Il protège les opérateurs de manière fiable contre les arcs électriques.
- Séparation rapide des connexions volantes : une manipulation sûre et flexible garantie pour les opérateurs grâce au verrouillage sans outils.
- Maintenance aisée : gain de temps lors de la maintenance ou du remplacement des appareils raccordés et réduction des temps d'arrêt au minimum grâce au nouveau connecteur DC.
- Conception robuste : utilisation possible même dans des conditions extrêmes grâce au connecteur DC résistant aux chocs.
- Longue durée de vie : série ArcZero particulièrement durable et économique grâce au nombre élevé de cycles d'enfichage.
Aperçu des principales caractéristiques
Nous vous proposons des connecteurs DC adaptés à votre application. Le connecteur DC ArcZero de Phoenix Contact offre une protection fiable contre les arcs électriques grâce à son mécanisme interne bien conçu. ArcZero est disponible en une taille de connecteur standardisée qui répond de manière fiable aux conditions d'utilisation suivantes.
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Section nominale | 1,5 mm² ... 6 mm² |
| Tension assignée | 400 V / 800 V |
| Courant assigné | 20 A |
| Indices de protection | IP66 / IP68 (2 m / 2 h) / IP69 / IK 08 |
| Homologations internationales | DIN EN 61984, CEI TS 62735-1 |
| Cycles d'enfichage | 500 (sous charge nominale) |
| Vers la liste des produits : connecteurs DC |
Quelle est la particularité des connecteurs DC ArcZero de Phoenix Contact ?
Les applications à courant continu s'imposent de plus en plus sur les marchés car elles présentent de nombreux avantages, p. ex. la réduction des pertes de conversion. Néanmoins, jusqu'à présent, la déconnexion sous charge produisait un arc électrique dangereux. Mais ce n'est pas le cas avec les connecteurs DC de la série ArcZero de Phoenix Contact. Ils vous protègent de manière fiable contre les arcs électriques et permettent ainsi une connexion et une déconnexion sûres sous charge.
Cela vous permet une coupure sécurisée des parties sélectionnées de l'installation lorsque vous souhaitez remplacer des pièces ou entretenir un appareil, tandis que le reste de l'installation continue de fonctionner. Grâce à cette grande disponibilité, les temps d'arrêt appartiennent au passé.
Connecteurs DC de la série ArcZero : protection sûre contre les arcs électriques dangereux
Vos avantages en détails
Le connecteur DC fait également valoir ses avantages dans le câblage terrain. Le verrouillage libérable à la main permet de déconnecter facilement le connecteur sans outil supplémentaire. Cette solution offre une grande facilité d'installation et de maintenance.
Si un appareil doit être remplacé en cas de maintenance, cela pourra à l'avenir se faire aisément sous charge. Vous n'aurez ainsi pas besoin de mettre l'ensemble de l'installation hors tension. Cela signifie moins d'arrêts, une disponibilité élevée de l'installation et encore plus d'efficacité. La sécurité est assurée sans restriction.
Le connecteur DC résistant aux chocs est conçu pour être utilisé même dans des conditions extrêmes. Des indices de protection élevés, jusqu'à IP69, garantissent une distribution d'énergie fiable. Même les conditions environnementales les plus difficiles ne posent aucun problème. La tenue aux chocs jusqu'à IK08 fait d'ArcZero une solution robuste, même en cas d'exigences mécaniques élevées.
Le nombre élevé de cycles d'enfichage rend la série ArcZero particulièrement durable et économique. Afin de garantir une connexion stable à long terme et sans défaillance, la qualité des points de contact a été longuement testée au préalable dans un laboratoire certifié.
ArcZero est le produit de l'année 2025
Plusieurs récompenses pour les connecteurs à courant continu de Phoenix Contact : la série ArcZero s'est hissée sur la plus haute marche du podium. Le lectorat du magazine spécialisé Elektronik et de la plateforme en ligne elektroniknet.de a élu le connecteur DC comme vainqueur dans la catégorie « Électromécanique et composants passifs » en 2024 et 2025.
L'avenir en toute sécurité grâce au connecteur DC
Le passage des réseaux AC aux réseaux DC devient de plus en plus important. Andreas Beck, spécialiste produit, explique dans l'entretien comment le connecteur de la série ArcZero peut faciliter ce changement et quels sont ses avantages.
Le connecteur DC est homologué selon les deux normes DIN EN 61984 ainsi que CEI TS 62735-1. Cela permet de l'utiliser dans de nombreuses applications, p. ex. dans des applications IIoT ou dans des centres de données.
FAQ
Le connecteur résiste à des impacts de classe IK08 jusqu'à -25 °C. La force exercée est comparable au coup d'un marteau de taille moyenne qui tombe d'une hauteur d'env. 1 m sur la connexion.
Oui, les charges mécaniques dues p. ex à des câbles doivent être compensées jusqu'à 50 cm derrière le connecteur par des colliers serrants. Il faut également tenir compte du rayon de courbure du câble.
Dans tous les cas, le câble doit répondre aux exigences de votre application. Contrôlez donc dans la fiche technique du câble pour voir si le fabricant autorise son câble à être utilisé pour l'application souhaitée. Lors du choix du câble, faites particulièrement attention au niveau de tension continue ainsi qu'à l'utilisation en intérieur ou en extérieur.
Le connecteur ArcZero permet de relier des circuits terminaux et de distribution jusqu'à 20 A et 400 V ou 800 V. Pour pouvoir déconnecter en toute sécurité 400 V ou 800 V sous charge, de grandes distances entre les potentiels sont nécessaires à l'intérieur du connecteur. Ces distances empêchent les opérateurs de recevoir une décharge électrique.
Tous les articles de la série disposent de la technologie de raccordement à vis avec étrier de protection du conducteur.
Oui, le connecteur a atteint sa limite d'usure et doit alors être remplacé.
Adapté à de nombreuses industries
Réseaux DC dans l'industrie
Les réseaux de courant continu dans l'industrie deviennent de plus en plus importants sur la voie d'une production plus durable. Phoenix Contact s'engage pour une utilisation sûre de la technologie du courant continu et fait de la recherche, en collaboration avec d'autres entreprises, sur des réseaux intelligents complets basés sur le courant continu. Découvrez pourquoi le courant continu est le système énergétique industriel du futur et quel est le rapport avec la durabilité.