SACCBP-FSD-4CON-M16/0,5-933SCO
-
Connecteur encastrable
1402471
Connecteur femelle encastrable, blindé, 4 pôles, M12, détrompage D, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16, avec câble de 0,5 m, 4 x 0,34 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | D |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 60 V |
Intensité nominale IN | 4 A |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Impédance caractéristique | 100 Ω |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | Zinc injecté |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Type de verrouillage tête | SPEEDCONNEC |
Détrompage | D |
Raccordement 2 | |
Type tête | extrémité libre |
Longueur du câble | 0,5 m |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Blindé | oui |
Style UL AWM | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poids de gaine | 46 kg/km |
Type | PUR exempt d'halogène noir |
Type de câble (symbole) | PUR |
Diamètre extérieur du câble | 5,90 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Epaisseur gaine extérieure | env. 1,00 mm |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Structure du conducteur ligne de signal | 42x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 4x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
Matériel Isolant du fil | PP |
Epaisseur isolement | ≥ 0,21 mm |
Diamètre de fil avec isolant | 1,27 mm ±0,02 mm (Ligne de signal) |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Blindage | Tresse en fils de cuivre étamé |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai câble | ≥ 3000 V |
Résistance de la ligne | max. 58 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 100 GΩ*km (à 20 °C) |
Impédance caractéristique | ≥ 62 Ω (f = 10 MHz) |
Capacité de la ligne | ≤ 80 pF/m (Conducteur-conducteur) |
≤ 135 pF/m (Blindage conducteur) | |
Inductance | env. 0,75 mH/km (f = 1 kHz) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Nombre de cycles de flexion | 2000000 |
Rayon de courbure minimum, utilisation de chaînes porte-câbles | 10 x D |
Rayon de courbure | 59 mm |
Course | 10 m |
Vitesse de déplacement | 3 m/s |
Accélération | 10 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
selon DIN EN 50267-2-1 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL FT-2 |
Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
résistant à l'hydrolyse et aux microbes | |
résistant à l'eau de mer | |
relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
résistant à l'usure | |
Propriétés particulières | compatible chaîne porte-câbles |
exempt de silicone | |
exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | |
Surface non adhésive | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 (après enfichage) |
IP65 (après enfichage) | |
IP65/IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1402471 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | ABQYAA |
GTIN | 4046356616638 |
Poids par pièce (emballage compris) | 60,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 60,1 g |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121413 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2