SUBCON-PLUS F5 - Connecteurs de bus D-SUB
2744102

Connecteur mâle D-SUB , à 9 pôles, femelle, deux arrivées de câble inférieures à 35°, système de bus : MODBUS, CEGELEC, brochage : 1, 1, 2, 3, 6, 7 ; blocs de jonction à vis

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible
Montage facile par vis moletée
Blocs de jonction séparés pour chaque câble
Utilisation universelle
Sécurité CEM élevée
Confection selon les conditions du terrain
Vitesse de transmission élevée
Large choix d'entrées de câble