UC-1RS1NRAT0AC - Connecteur de câble
1612804

M23, Connecteur de câble, série: UC, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 16+2+FE, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 11,5 mm ... 13,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles